AV 18

AV 18

  • Metallikotelo
  • ilman Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • tavarahisseille
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tuotekuvaus:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LVasenkätinen malli
ROikeakätinen malli

(2)
ilmanVetovaijeri
HRulla H65
H92Rulla H92
H105Rulla H105
BLaakeripukki B
B2Laakeripukki B2

(3)
X11,5Lukitustapin X-mitta: = 11,5 mm

Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

AV18RKX45U-GB215

Tuotenumero 103027588

Door locking devices

AV18LKX45U-GB215

Tuotenumero 103027660

Door locking devices

AV18RKX11.5U-GB215

Tuotenumero 103028161

Door locking devices

AV18RKX30U-GB215

Tuotenumero 103028162

Door locking devices

AV18RHKX11.5U-GB215

Tuotenumero 103028163

Door locking devices

AV18RHKX20U-GB215

Tuotenumero 103028164

Door locking devices

AV18RHKX30U-GB215

Tuotenumero 103028165

Door locking devices

AV18LKX11.5U-GB215

Tuotenumero 103028166

Door locking devices

AV18LKX30U-GB215

Tuotenumero 103028167

Door locking devices

AV18LHKX11.5U-GB215

Tuotenumero 103028168

Door locking devices

AV18LHKX20U-GB215

Tuotenumero 103028170

Door locking devices

AV18LHKX30U-GB215

Tuotenumero 103028171

Door locking devices