AV 20

AV 20

  • Muovikotelo
  • Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • soveltuu henkilöhisseihin
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tuotekuvaus:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVasenkätinen malli
ROikeakätinen malli

(2)
ilmanVetovaijeri
HRulla H65
H92Rulla H92
H105Rulla H105
BLaakeripukki B
B2Laakeripukki B2

(3)
X11,5Lukitustapin X-mitta: = 11,5 mm

Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

AV20RHX11.5U-GB215

Tuotenumero 101142088

Door locking devices

AV20LHX20U-GB215

Tuotenumero 101142144

Door locking devices

AV20RHX20U-GB215

Tuotenumero 101142145

Door locking devices

AV20RBX11.5U-GB215

Tuotenumero 101172551

Door locking devices

AV20LBX11.5U-GB215

Tuotenumero 101172568

Door locking devices

AV20RHX30U-GB215

Tuotenumero 101174506

Door locking devices

AV20RX11.5U-GB215

Tuotenumero 103003513

Door locking devices

AV20RHX40U-GB215

Tuotenumero 103016446

Door locking devices

AV20LHX30U-GB215

Tuotenumero 103016447

Door locking devices

AV20LHX45U-GB215

Tuotenumero 103016448

Door locking devices

AV20RX20U-GB215

Tuotenumero 103016449

Door locking devices

AV20RX40U-GB215

Tuotenumero 103016450

Door locking devices