AV21RX40U-GB215
AV21RX40U-GB215
Downloads
Tuotekuvaus: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Vasenkätinen malli |
R | Oikeakätinen malli |
(2) | |
ilman | Vetovaijeri |
H | Rulla H65 |
H92 | Rulla H92 |
H105 | Rulla H105 |
B | Laakeripukki B |
B2 | Laakeripukki B2 |
(3) | |
X11,5 | Lukitustapin X-mitta: = 11,5 mm |
- Oikeakätinen malli
- Muovikotelo
- ilman Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- tavarahisseille
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AV21RX40U-GB215 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103028225 |
EAN (European Article Number) |
4030661524528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Lukkotapin materiaali |
Messinki |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käsinvapautus |
Kyllä |
Fail-safe lukinta |
Ei |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ovilehtien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavipu H65 |
Korkeussäätö/suuntaus |
Oikeakätinen malli |
Kiinnitys |
kiinnitysreiät takana |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
165 mm |
Korkeus |
80 mm |
Syvyys |
37,5 mm |
Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
40 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
UKCA certificate
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kuvat (sekalaiset)
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 15.13