Avainkytkimet


Coding level according to EN ISO 14119

Toimintaperiaate

Pitovoima

Apukoskettimien lukumäärä

Turvakoskettimien lukumäärä

Ympäristön lämpötila, maksimi

Ympäristön lämpötila, minimi

AZ 15

AZ 15


  • Muovi
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Ei reagoi likaan

Mene luokkaan
AZ 16

AZ 16


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Suuri liitinkotelo
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen

Mene luokkaan
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Muovikotelo
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan

Mene luokkaan
AZ 17

AZ 17


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • pieni runko
  • Moninkertainen koodaus
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan

Mene luokkaan
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Muovikotelo
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan

Mene luokkaan
AZ201

AZ201


  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi

Mene luokkaan
AZ 415

AZ 415


  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Joustavat avaimet

Mene luokkaan
AZ 3350

AZ 3350


  • Metallikotelo
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Pitkä käyttöikä
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla

Mene luokkaan
SCG

SCG


  • Metallikotelo
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä

Mene luokkaan
SDG

SDG


  • Metallikotelo
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä

Mene luokkaan
SHG

SHG


  • Metallikotelo
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä

Mene luokkaan
TZG

TZG


  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Mene luokkaan
Sovellus:
Erillisillä avaimilla varustetut turvakytkimet sopivat liuku-, sarana- ja erityisesti irrotettaviin sojuksiin, joiden on käyttöturvallisuuden takaamiseksi oltava suljettuna. Ne sopivat myös profiiliasennukseen ja jälkiasennukseen jo olemassa oleviin laitteisiin. Kaikki tässä kuvatut luokan 2 turvakytkimet täyttävät turvaohjausmoduulien kanssa käytettynä standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 vaatimukset.Turvakytkimet erillisellä painikkeella soveltuvat sivuttain siirrettäviin, käännettäviin ja irrotettaviin suojavarusteisiin, joiden pitää olla suljettuna vaaditun käyttöturvallisuuden takaamiseksi.



Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 2 turvakytkimissä ovat kytkin ja vastakappale (kieli) rakenteellisesti erillään, mutta ne ovat toiminnallisesti yhdessä tai erikseen kytkentätilasta riippuen. Kun turvalaite avataan, irtoaa vastakappale kytkimestä. Tällöin NC-koskettimen avautuvat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat.

Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.