Avainkytkimet
EX-AZ 16
- EX-vyöhyke 22
- Muovikotelo
- Moninkertainen koodaus
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- suojaeristys
EX-AZ 3350
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Ovikahva, 2-asentoinen
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Keskityslaite saatavana
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- SZ 415 -lukituslevy tahattoman sulkeutumisen estämiseen
Sovellus:
Turvakytkimet erillisellä painikkeella soveltuvat sivuttain siirrettäviin, käännettäviin ja irrotettaviin suojavarusteisiin, joiden pitää olla suljettuna vaaditun käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Ne sopivat myös profiiliasennukseen ja jälkiasennukseen jo olemassa oleviin laitteisiin
Kaikki tässä kuvatut luokan 2 rajakytkimet täyttävät yhdessä turvareleiden kanssa käytettynä standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 vaatimukset
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 2 turvakytkimissä ovat kytkin ja vastakappale (kieli) rakenteellisesti erillään, mutta ne ovat toiminnallisesti yhdessä tai erikseen kytkentätilasta riippuen. Kun turvalaite avataan, irtoaa vastakappale kytkimestä. Tällöin NC-koskettimen avautuvat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Turvakytkimet erillisellä painikkeella soveltuvat sivuttain siirrettäviin, käännettäviin ja irrotettaviin suojavarusteisiin, joiden pitää olla suljettuna vaaditun käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Ne sopivat myös profiiliasennukseen ja jälkiasennukseen jo olemassa oleviin laitteisiin
Kaikki tässä kuvatut luokan 2 rajakytkimet täyttävät yhdessä turvareleiden kanssa käytettynä standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 vaatimukset
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 2 turvakytkimissä ovat kytkin ja vastakappale (kieli) rakenteellisesti erillään, mutta ne ovat toiminnallisesti yhdessä tai erikseen kytkentätilasta riippuen. Kun turvalaite avataan, irtoaa vastakappale kytkimestä. Tällöin NC-koskettimen avautuvat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.