AZ 061 K 08106

Tuotenumero: 101195744

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • 1 Aktivointitaso
  • ilman kaapelikanavia
  • Muovikotelo
  • Toimilaitesillan kosketustappi
  • läpinäkyvä kansi
  • Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
  • Suojausluokka IP 20
  • Kaksinkertainen keskeytyskytkin
  • kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 061 K 08106

Tuotenumero (tilausnumero)

101195744

EAN (European Article Number)

4030661362120

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Yleiset ominaisuudet

Standardit

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

Kotelon materiaali

Lasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva

Kannen materiaali

Lasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva

Bruttopaino

25 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käytettävissä hisseihin

Kyllä

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

1

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Liikepituus

7 mm

Toimintavoima

1,6 N

Kiinnitys

Pyöreät reiät

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

Kaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,2 Nm

Notes

M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates

Note (Cable entry)

Ilman kaapelikanavia

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

50 mm

Korkeus

27 mm

Syvyys

16 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-30 ... +70 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

95 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

200 VDC

Käyttöluokka DC-13

2 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Itsepuhdistuva kosketin

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopeapinnoitetut Cu-koskettimet

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2024 5.57