AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Aktivointitaso
- kaapeliläpiviennit takana ja alapuolella
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- läpinäkyvä kansi
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
- Suojausluokka IP 20
- Kaksinkertainen keskeytyskytkin
- kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 063 K 08106 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Kotelon materiaali |
Lasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva |
Kannen materiaali |
Lasikuituvahvistettu ultramid, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
23 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
1 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
7 mm |
Toimintavoima |
1,6 N |
Kiinnitys |
Pyöreät reiät |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
Kaksi kaapelisisäänmenoa murtosuojalla |
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates |
Note (Cable entry) |
Kaapeliläpiviennit takana ja alapuolella |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
50 mm |
Korkeus |
27 mm |
Syvyys |
19 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Itsepuhdistuva kosketin |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopeapinnoitetut Cu-koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
BG-tyyppihyväksyntätodistus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 13.29