AZ 15
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Moninkertainen koodaus
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Ei reagoi likaan
Tuotekuvaus: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
ilman | Avaimen ulostyöntövoima |
R | Lukitusvoima 30 N |
(2) | |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
M20 | Johdon läpivienti M20 |
ST | Pistoke M12, 4-napainen |
(3) | |
2254 | Lukitusvoima 5 N |
1762 | Etuasennus |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale AZ 15
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Soveltuu jälkiasennukseen
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Sopii erityisesti liukuoviin
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Kevyiden ja keskipainavien suojusten lukitukseen
- Sopii erityisesti liukuoviin
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
- Soveltuu jälkiasennukseen
- Kevyiden suojien välyksettömään kiinnipitoon
- Magneettisen pitimen saa helposti asennettua kaikille aktivointisuunnille.
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Lisätarvikkeet AZ 15
SET BC 2053-2
- Ylimääräinen kuulasalpa pitää kevyet ja keskipainavat suojukset tukevasti paikallaan
- Erilliseen asennukseen suojukseen
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Enintään 6 riippulukkoa voidaan sovittaa
- Lukituslevy voidaan asentaa turvakytkimen viereen ketjulla.
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Lian sisäänpääsyn estämiseen
- Käyttämättömien avainaukkojen peite
- yksinkertainen pikakiinnitys