AZ 15

AZ 15

  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Ei reagoi likaan
Tuotekuvaus:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
ilmanAvaimen ulostyöntövoima
RLukitusvoima 30 N

(2)
M16Johdon sisäänvienti M16
M20Johdon läpivienti M20
STPistoke M12, 4-napainen

(3)
2254Lukitusvoima 5 N
1762Etuasennus
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Utilisation category DC-13

Koskettimen materiaali, sähköinen

Pistokeliitin

AZ 15 ZVK-M16

Tuotenumero 101152787

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16

Tuotenumero 101153619

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M16-1762

Tuotenumero 101166387

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M20

Tuotenumero 101157375

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-ST

Tuotenumero 101148744

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20

Tuotenumero 101157376

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-ST

Tuotenumero 101161660

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Tuotenumero 101154228

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Tuotenumero 101157470

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-1476-1

Tuotenumero 101129063

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Tuotenumero 101151298

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-1476-1

Tuotenumero 151129062