AZ 16ZI-B1 - 2053 KUULAPITIMELLÄ
- Thermoplastic enclosure
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Long life
- Double-insulated
- Large wiring compartment
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Insensitive to soiling
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
- For interlocking of light to medium-weight guards
- adjustable ball latch
Tuotekuvaus: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
B1 | suora rakennemalli |
B1-1747 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2024 | suora rakennemalli avainaukon peitteillä |
B1-2053 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2177 | suora rakennemalli keskittävällä ohjaimella |
(3) | |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
M20 | Johdon läpivienti M20 |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.