AZ 17
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- pieni runko
- Moninkertainen koodaus
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- 8 Aktivointitasot
Tuotekuvaus: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
ilman | Holkkitiiviste M16 |
2243 | Kaapeliläpivienti edestä |
2243-1 | Taaempi kaapelin läpivienti |
ST | Pistoke M12, 4-napainen |
(4) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(5) | |
5M | 5 m kaapelipituus |
6M | 6 m kaapelipituus |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.