AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Sopii erityisesti liukuoviin
  • pieni runko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Sisältää avainaukon peitetulpan
  • 8 Aktivointitasot
Tuotekuvaus:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(3)
ilmanHolkkitiiviste M16
STPistokeliitin M12

(4)
B1Vastakappale B1
B5Vastakappale B5
B6LVastakappale B6L
B6RVastakappale B6R

(5)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Pitovoima

Turvakoskettimien lukumäärä

AZ 17-02ZI B1

Tuotenumero 101121963

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZI-ST B1

Tuotenumero 101144078

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI B1

Tuotenumero 101136308

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI-ST B1

Tuotenumero 101144080

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B1

Tuotenumero 101121962

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI-ST B1

Tuotenumero 101144076

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI B1

Tuotenumero 101136304

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI-ST B1

Tuotenumero 101144077

Safety switch with separate actuator