Arkisto
AZ 335
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Moninkertainen koodaus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Pitovoima
Turvakoskettimien lukumäärä
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Arkisto
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
ACTUATOR AZ 335-B6-FLEX
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
- Kompensoi kahden akselin ± 5 mm:n välyksen
- Erittäin pienille toimintasäteille
Lisätarvikkeet
SSP-AZ 335/355
- Käyttämättömien avainaukkojen peite
- Lian sisäänpääsyn estämiseen
- yksinkertainen pikakiinnitys