AZ 3350
- Metallikotelo
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Pitkä käyttöikä
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
Tuotekuvaus: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12ZUEK | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(3) | |
U90 | Ohjainpää 90° käännettynä, ovivaste vasemmalla |
U270 | Ohjainpää 270° käännettynä, ovivaste oikealla |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Turvakoskettimien lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
Turvakahvajärjestelmä STS