AZ 3350-STS30-07
Tuotenumero:
101176981
AZ 3350-STS30-07
Tuotenumero:
101176981
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Sopii kaikentyyppisille suojuksille
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 3350-STS30-07 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101176981 |
EAN (European Article Number) |
4030661307619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Asennusalustan materiaali |
steel |
Bruttopaino |
1 490 g |
Mekaaniset tiedot
Oven sarana |
Oikea |
Poikittaisvoima |
15 000 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Huomautus - Mittakuva
Note |
Mittapiirustukset esitetään aina katsontasuunta kytkimeen päin. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 11.47