AZ 415
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Joustavat avaimet
Tuotekuvaus: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
02/02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/20 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
11/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
(2) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.