AZ201
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi
Tuotekuvaus: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Ruuviliitäntä |
CC | Jousiliitin |
ST1 | Liitin M23 x 1, 8+1-napainen |
ST2 | Liitin M12 x 1, 8-napainen |
(2) | |
1P2P | 1 diagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
SD2P | Sarjadiagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.