AZ3350-B6H
AZ3350-B6H
Downloads
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ3350-B6H |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
90 g |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
400 mm |
Vastakappale |
joustava |
Huomautus
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mm The axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 650 mm The axis of the hinge must be 49 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 20.33