AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Downloads
- Hätäuloskäynti yhdellä kädenliikkeellä, myös jännitteettömässä tilassa
- Saranasuojusten ohjainpää
- Ovitunnistimella T
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
- Saatavana erilaisia kahvoja
- Suurempi mekaaninen vakavuus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM 200 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, muovipinnoituksella |
Hätäuloskäynti materiaali |
Metalli, muovipäällystetty |
Bruttopaino |
1 335 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Oventunnistusanturi |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
kahva Vääntönuppi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Oven sarana |
Oikea |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
37 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Hätäpoistumistien pituus |
60 mm |
Ohjainpään hätäuloskäynti |
115 mm |
Hätäpoistumistien korkeus |
115 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Mittakuva-vaikuttaja
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 16.14