AZM 161
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä
Tuotekuvaus: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Ruuviliitäntä |
CC | Jousiliitin |
(2) | |
11/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) (pistokeliitäntä) |
12/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Käsinpalautus sivulta |
ED | Käsinpalautus kannen puolelta |
(6) | |
T | Hätäavaus sivulla |
TD | Hätäavaus kannen puolella |
TU | Hätäavaus |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | LED-merkkivalolla (vain 24 VAC/DC) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Turvakoskettimien lukumäärä
Ympäristön lämpötila, minimi
Hätäavaus
Hätäavaus
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
Turvakahvajärjestelmä STS