AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Turvasolenoidilukot
  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä
Tuotekuvaus:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZLukituksen valvonta >
BOhjainpää valvottu
BZYhdistetty kielen ja solenoidin valvonta

(2)
ST1Pistokeliitin alla
ST2Pistokeliitin oikealla

(3)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(4)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(5)
ilmanSolenoidin syöttö POIS, AS-väyläliittymä
PSolenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux)

(6)
ilmanKäsinvapautus
NHätäavaus
THätäavaus
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Pitovoima

Ohjainpää valvottu

Hätäavaus

jännitteellä lukittava

potentiaalivapaat koskettimet

AZM 161 B ST1-AS A

Tuotenumero 101209091

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS R

Tuotenumero 101209099

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RA

Tuotenumero 101209097

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RAP

Tuotenumero 101209090

Solenoid interlock

AZM 161 B ST1-AS RP

Tuotenumero 101209095

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RA

Tuotenumero 101209102

Solenoid interlock

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Tuotenumero 101210666

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS R

Tuotenumero 101209119

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Tuotenumero 101209116

Solenoid interlock

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Tuotenumero 101209117

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS PT

Tuotenumero 101209115

Solenoid interlock

AZM 161 Z ST1-AS R

Tuotenumero 101209107

Solenoid interlock