AZM 161-STS30-01

Tuotenumero: 101175171

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Sopii kaikentyyppisille suojuksille
  • Enint. 110 °C

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 161-STS30-01

Tuotenumero (tilausnumero)

101175171

EAN (European Article Number)

4030661304458

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Ohjainten materiaali

Alumiini

Asennusalustan materiaali

steel

Bruttopaino

1 950 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavauskahva

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Oven sarana

Oikea

Poikittaisvoima

15 000 N

Actuator mounted

Sisä

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Paniikkikahvalla

The door latch is not included in the scope of delivery

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

(parts marked grey in the dimensional drawing)

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

Turvakytkimen asennuslevy

Huomautus

Note (General)

For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 23, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2024 5.52