AZM 161I-B6L
- Vasenkätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Tuotekuvaus: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Jousiliitin |
SK | Ruuviliittimet |
ST | Pistokeliitin M12 |
(2) | |
11/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) (pistokeliitäntä) |
12/11 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) (pistokeliitäntä) |
12/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Käsinpalautus sivulta |
ED | Käsinpalautus kannen puolelta |
EU | Käsinpalautus takaa |
(6) | |
T | Hätäavaus sivulla |
TD | Hätäavaus kannen puolella |
TU | Hätäavaus takaa |
N | Hätäavaus |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
ilman | LED-merkkivalolla (vain 24 VAC/DC) |
(9) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.