AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
Tuotekuvaus: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Jousiliitin |
SK | Ruuviliittimet |
ST | Pistokeliitin M12 |
(2) | |
11/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) (pistokeliitäntä) |
12/11 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) (pistokeliitäntä) |
12/03 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Käsinpalautus sivulta |
ED | Käsinpalautus kannen puolelta |
EU | Käsinpalautus takaa |
(6) | |
T | Hätäavaus sivulla |
TD | Hätäavaus kannen puolella |
TU | Hätäavaus takaa |
N | Hätäavaus |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
ilman | LED-merkkivalolla (vain 24 VAC/DC) |
(9) |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
- Käsinvapautus sivulta
- Oikeakätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101211999 |
EAN (European Article Number) |
4030661412184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Yleiset tiedot |
yksilöllinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
485 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittava |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
3 |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
95 mm |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Ohjainliike |
5,5 mm |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Pitovoima |
30 N |
Pakkoavausliike |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
20 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
4 x M16 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
130 mm |
Korkeus |
90 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Vastakappaleita ei voi tilata erikseen! Avainaukon peite The actuator is included in the scope of delivery |
Huomautus
Note (General) |
Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened. |
Note (Manual release) |
Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 1.31