AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Tuotekuvaus: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
ilman | IDC-liitäntätapa |
SK | Ruuviliitäntä |
(2) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
I | yksilöllinen koodaus |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | holkkitiivisteen |
ST | Pistoke M12 x 1 |
(6) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(7) | |
ilman | Käsinvapautus |
2197 | Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava) |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
11/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
12/00 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) / - |
12/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
12/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/01 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 avautuva kosketin (NC), - |
02/10 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 sulkeutuva kosketin (NO), - |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(5) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(6) | |
2197 | Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten |
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Liitinten A- ja B-koodaus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Yleiset tiedot |
yksilöllinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
325 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittava |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
50 mm |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1 300 N |
Pitovoima |
30 N |
Pakkoavausliike |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
8,5 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus Kytkentärasia M12, 4-napainen, B-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
108 mm |
Korkeus |
75,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, tai 3 NC koskettimet, tai 4 NC koskettimet galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Vastakappaleita ei voi tilata erikseen! Avainaukon peite The actuator is included in the scope of delivery |
Huomautus
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable to minimum 50 mm, using a hexagonal key wrench AF 2 mm (a) Avainta ei toimiteta erikseen. |
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
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 14.43