AZM 170
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
Tuotekuvaus: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
ilman | IDC-liitäntätapa |
SK | Ruuviliitäntä |
(2) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ST | Pistoke M12 x 1, erillinen solenoidikosketin |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(8) | |
ilman | Käsinvapautus |
2197 | Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Apukoskettimien lukumäärä
Turvakoskettimien lukumäärä
Pistokeliitin
Nimellisjännite
Rated control voltage
Hätäavaus
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale AZM 170
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1
- vasenkätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / Tähtikahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2
- vasenkätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / T-kahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
- oikeankätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / Tähtikahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G2
- oikeankätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / T-kahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
Lisätarvikkeet AZM 170
TK-M5
- Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
- Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin