AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Turvasolenoidilukot
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Muovikotelo
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
Tuotekuvaus:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BOhjainpää valvottu
BZYhdistetty kielen ja solenoidin valvonta

(2)
STPistokeliitin M12

(3)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(4)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(5)
PSolenoidin syöttö 24 VDC (Aux)

(6)
2197Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Leveys

Pitovoima