AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Tuotekuvaus: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Ohjainpää valvottu |
BZ | Yhdistetty kielen ja solenoidin valvonta |
(2) | |
ST | Pistokeliitin M12 |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
P | Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten |
- Ohjainpää valvottu
- jännitteellä lukittava
- Turvasolenoidilukot
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Muovikotelo
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus ASi-SaW |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Bruttopaino |
310 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittava |
Kyllä |
Ohjainpää valvottu |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
PFH arvo |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima |
1 000 N |
Pitovoima |
30 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys |
90 mm |
Korkeus |
75,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Virrankulutus, maksimi |
100 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-koodi |
0x7 |
AS-i, ID-koodi |
0xB |
AS-i, ID-koodi1 |
0xF |
AS-i, ID-koodi2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Outputs, DO 0 |
Solenoidiohjaus |
AS-i Outputs, DO 1 |
Ei käytössä |
AS-i Outputs, DO 2 |
Ei käytössä |
AS-i Outputs, DO 3 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P0 |
Suojaoven- ja kielentunnistus |
AS-i Parameter bits, P1 |
Solenoidilukko lukittu |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P3 |
Ei käytössä |
Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) FID: oheislaitevirhe |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
(1) Vihreä LED: syöttöjännite (2) Punainen LED: Viestintävirhe / Orjaosoite = 0 (3) Keltainen LED: aktivoinnin tila |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Huomautus
Note (General) |
Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 13, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 8.02