AZM 170I-B1
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tuotekuvaus: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
ilman | IDC-liitäntätapa |
SK | Ruuviliitäntä |
(2) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
I | yksilöllinen koodaus |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | holkkitiivisteen |
ST | Pistoke M12 x 1 |
(6) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(7) | |
ilman | Käsinvapautus |
2197 | Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava) |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
11/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
12/00 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) / - |
12/11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
12/02 | 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/01 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 avautuva kosketin (NC), - |
02/10 | 2 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 sulkeutuva kosketin (NO), - |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
(5) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(6) | |
2197 | Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.