AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima
  • Oikeakätinen malli
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
Tuotekuvaus:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
ilmanIDC-liitäntätapa
SKRuuviliitäntä

(2)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N
Iyksilöllinen koodaus

(4)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(5)
ilmanholkkitiivisteen
STPistoke M12 x 1

(6)
B1vastakappaleella B1
B5vastakappaleella B5
B6Lvastakappaleella B6L
B6Rvastakappaleella B6R

(7)
ilmanKäsinvapautus
2197Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(1)
11/111 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
11/021 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
12/001 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) / -
12/111 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
12/021 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02/012 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 avautuva kosketin (NC), -
02/102 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 sulkeutuva kosketin (NO), -

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(4)
B1vastakappaleella B1
B5vastakappaleella B5
B6Lvastakappaleella B6L
B6Rvastakappaleella B6R

(5)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(6)
2197Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Note (General)