AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Tuotekuvaus: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
ilman | Lukituksen valvonta > |
B | Ohjainpää valvottu |
(2) | |
SK | Ruuviliitäntä |
CC | Jousiliitin |
ST1 | Liitin M23 x 1, (8+1-napainen) |
ST2 | Liitin M12 x 1, 8-napainen |
(3) | |
1P2P | 1 diagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
1P2PW | tasa - 1P2P, yhdistetty diagnostiikkasignaali: Suojan ovi suljettuna ja lukko lukittuna |
SD2P | Sarjadiagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
- Lukituksen valvonta
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Toimintaperiaate |
induktiivinen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
60 ms |
Riskin kesto, maksimi |
120 ms |
Bruttopaino |
609 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Lukituksen valvonta |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
sarjakytkentä |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up to |
e |
Luokka |
4 |
PFH arvo |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD arvo |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
d |
Luokka |
2 |
PFH arvo |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD arvo |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Pitovoima |
30 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Liitin M12, 8-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
50 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
220 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
50 mA |
Käynnistysviive, maksimi |
4 000 ms |
Kytkentätaajuus, noin |
1 Hz |
Sähköinen varmistus, maksimi |
2 A |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Kytkentärajat magneettituloille |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Kytkentärajat turvatulot |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V |
5 mA |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
250 mA |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Kytkentäolosuhde keltainen LED Virhe, toimintahäiriö punainen LED Syöttöjännite UB: vihreä LED |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
A1 Syöttöjännite UB |
PIN 2 |
X1 Turvatulo 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Turvalähtö 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoosilähtö |
PIN 6 |
X2 Turvatulo 2 |
PIN 7 |
Y2 Turvalähtö 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidiohjaus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Kolmioavain manuaaliavaukseen AZM 200 |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
AZ/AZM 200-B1 |
Huomautus
Note (General) |
As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Koskettimet
Kytkentäesimerkki
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- potentiaalivapaat koskettimet
- Lukituksen valvonta
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Korkea pitovoima 2000 N
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 13.55