AZM 415-STS30-05
Tuotenumero:
101176766
AZM 415-STS30-05
Tuotenumero:
101176766
- Ovikahva, 2-asentoinen
- Sopii kaikentyyppisille suojuksille
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 415-STS30-05 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
1 945 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavauskahva |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Oven sarana |
Oikea |
Poikittaisvoima |
30 000 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Ohjainpää sis. asennuslevyn Hätäavauskahva sis. asennuslevyn (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Turvakytkimen asennuslevy |
Huomautus - Mittakuva
Note |
Mittapiirustukset esitetään aina katsontasuunta kytkimeen päin. |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 6.01