AZM201D
- Thermoplastic enclosure
- Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
- 3 LEDs to show operating conditions
- Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
- Suitable for hinged and sliding guards
- Intelligent diagnosis
- Manual release
- Protection class IP66, IP67
- High holding force 2000
- 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
- 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
- symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
- Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Tuotekuvaus: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Solenoidilukko valvottu |
B | Vastakappale valvottu |
(2) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus, opetettava uudelleen |
(3) | |
SK | Ruuviliittimet |
CC | Vetojousiliittimet |
ST2 | Kytkentärasia, M12 , 8-napainen |
(4) | |
1P2PW | 1 diagnostiikkalähtö , PNP ja >2 turvalähtöä, PNP> (yhdistetyllä dignostiikkasignaalilla: suoja kiinni ja solenoidilukko lukittu) |
SD2P | Sarjadiagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
(5) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.