AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero: 103025865

Tuotekuvaus:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZSolenoidilukko valvottu
BVastakappale valvottu
BZYhdistetty kielen ja solenoidin valvonta

(2)
ilmanvakiomallinen koodaus
I1yksilöllinen koodaus
I2yksilöllinen koodaus, opetettava uudelleen

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

P
PSolenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero (tilausnumero)

103025865

EAN (European Article Number)

4030661524245

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Yleiset tiedot

yksilöllinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Bruttopaino

540 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

jännitteellä lukittava

Kyllä

Lukituksen valvonta

Kyllä

Asennoituva

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Turvalähdöt - Lukitustoiminto

Performance Level, up to

e

Luokka

4

PFH arvo

1,81 x 10⁻⁹ /h

PFD arvo

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2 000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Sulkuvoima, maksimi

2 600 N

Note (clamping force Fmax)

1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Pitovoima

30 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

50 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

220 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Käynnistysviive, maksimi

4 000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

100 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i, IO-koodi

0x7

AS-i, ID-koodi

0xB

AS-i, ID-koodi1

0xF

AS-i, ID-koodi2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidiohjaus

AS-i Outputs, DO 1

Ei käytössä

AS-i Outputs, DO 2

Ei käytössä

AS-i Outputs, DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Suojaoven- ja kielentunnistus

AS-i Parameter bits, P1

Solenoidilukko lukittu

AS-i Parameter bits, P2

Kelajännite sallituissa rajoissa

AS-i Parameter bits, P3

Laitevirhe (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Tila ja diagnoosi: lähetin + vastaanotin

(2) Punainen LED: laitevirhe

(3) Keltainen LED: Laitteen tila

Nastojen liitännät

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Kolmioavain manuaaliavaukseen AZM 201

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Huomautus

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

Kielisuodatin

ANATEL certification

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5608.00/17
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 21, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2024 15.00