AZM400
- Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
- Sulkuvoima 10.000 N
- Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
- PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
- Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
- Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
- Suuri avaimen välys
Tuotekuvaus: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 kytkentärasia M12, 8-napainen |
ST2 | 2 kytkentärasiaa M12, 8-napainen / 5-napainen |
(2) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus, useita opetettavia |
(3) | |
1P2P | 1 diagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP (vain ST) |
2P2P | 2 diagnostiikkalähtöä ja 2 turvalähtöä, PNP (vain ST2) |
(4) | |
ilman | Käsinvapautus |
T | Hätäavaus |
BOW | upotetuilla asennusrei'illä Bowdenvaijerin asennusta varten |
(5) | |
ilman | ilman sähköistä käsinpalautusta (vain ST) |
E | sähköisellä käsinpalautuksella (vain ST2) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.