BDF200

BDF200

  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Tuotekuvaus:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHLukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta
NHKLukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella
LT..Valinta (valopainikkeen väri)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(2)
20hätäpysäytyksellä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 1-4
11hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 1-4
10hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 1-4

(3)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(4)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(5)
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(6)
ilmanilman merkkilamppua
G24merkkilampulla, punainen (vain −10)

(7)
ilmanSisältyy vakiomalliin
2875Vapaasti saatavilla olevat painikekopat
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Kaapeliohjain

Korkeus

Standardit

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

Tuotenumero 103007782

Control panel

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

Tuotenumero 103007783

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

Tuotenumero 103007785

Control panel

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

Tuotenumero 103007786

Control panel

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

Tuotenumero 103007781

Control panel

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Tuotenumero 103007784

Control panel

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

Tuotenumero 103007789

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

Tuotenumero 103026143

Control panel

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

Tuotenumero 103034781

Control panel

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

Tuotenumero 103009946

Control panel

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Tuotenumero 103037919

Control panel

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Tuotenumero 103005512

Control panel