BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Downloads
Tuotekuvaus: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
ST2 | Kytkentärasia M12, yllä |
(2) | |
NH | Lukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta |
NHK | Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
(3) | |
WS 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
WT 2/3 | Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa |
SW 20 | Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
(4) | |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
(5) | |
LT.. | Valopainike (värivalinnat) |
LM.. | Merkkilamppu (värivalinnat) |
DT.. | Painike (värivalinnat) |
(6) | |
ilman | ilman merkkilamppua G24 |
G24 | merkkivalolla g24 |
- Integroitu AS-väyläliityntä
- / kytkentärasia M12 takana
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101215387 |
EAN (European Article Number) |
4030661448459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus ASi-SaW |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Ilmastorasitus |
DIN EN 60068 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Positions used, position 1 |
Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
Positions used, position 2 |
Merkkilamppu, punainen |
Positions used, position 3 |
Valopainike, valkoinen |
Positions used, position 4 |
Valopainike, sininen |
Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Merkkilamppu |
Ei |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 kytkentäalue |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
69 mm |
Syvyys |
233,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g |
Iskunkestävyys |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Virrankulutus, maksimi |
150 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) FID: oheislaitevirhe |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 punainen |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 vihreä |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Painike, asento 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Painike, asento 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Ei käytössä |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Note |
Molemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta. |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Leikekuva
Toimintaperiaate
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integriertem AS-Interface |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 DIN EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 7.50