BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Tunnistus edestä
- bias-magneetilla
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Rakennemalli Ø 10,7 mm
- Kiinnitys vastamuttereilla
- Esijohdotetulla kaapelilla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 120-01Z/V |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
30 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Bias -magneetti |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
Tunnistus edestäpäin |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Kiinnitys |
keskellä laippakierteillä M12 x 1 |
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
0,9 Nm |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Kytkentäetäisyys |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt. |
Toistotarkkuus R |
0,3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
LiYY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
10,7 mm |
Pituus |
71 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
200 VAC |
Kytkentävirta, maksimi |
1 A |
Kytkentäteho, maksimi |
30 W |
Kytkentäteho, maksimi |
30 VA |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Värähtelyaika, maksimi |
0,2 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
300 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Reed -koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 7.59