BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 reed-koskettimet
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Alumiinikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Ruuviliitäntä
- Erinomainen tärinänkestävyys
- Saatavana edestä tunnistavana
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 20-2RZ-M16 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
suorakulmainen |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Aktiivinen alue |
Metalli |
Bruttopaino |
298 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti |
Kyllä |
Pikaliitoskoskettimien määrä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
sivulta |
Aktiivinen alue |
sivulta |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Kytkentäetäisyys |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista |
Toistotarkkuus R |
0,3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
47 mm |
Leveys |
104 mm |
Korkeus |
52 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
tärinänkestävyys |
50 g, siniaalto värähtely |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
250 VAC |
Kytkentävirta, maksimi |
3 A |
Kytkentäteho, maksimi |
120 W |
Kytkentäteho, maksimi |
120 VA |
Kytkinosa |
bistabiilinen kosketin |
Koskettimen värähtelyaika, minimi |
0,3 ms |
Värähtelyaika, maksimi |
0,6 ms |
kytkentätaajuus |
1 080 000 /h |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Reed -koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 4.21