BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- / Kiinteällä kaapelilla
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Uimurikytkin
- Muovikotelo
- Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 75-01Z-1391 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
Erikoisrakenne |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Bruttopaino |
127 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
55 mm |
Leveys |
80 mm |
Korkeus |
99,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
220 VAC |
Kytkentävirta, maksimi |
1 A |
Kytkentäteho, maksimi |
60 W |
Kytkentäteho, maksimi |
60 VA |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Koskettimen värähtelyaika, minimi |
0,3 ms |
Värähtelyaika, maksimi |
0,6 ms |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Reed -koskettimet |
Huomautus
Note (General) |
Depending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible. Ilmoitetut kytkentäpisteet pätevät vedelle |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 10.43