BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Asennus pantakiinnikkeillä ja suojattu kaapeli
- Tunnistus edestä
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
lohko |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
43 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva |
Kyllä |
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Pikaliitoskoskettimien määrä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
Tunnistus edestäpäin |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Kiinnitys |
Lukituskiinnikkeet ja suojattu kaapeli |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Kytkentäetäisyys |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt. |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
LiY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
16,5 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
35 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Iskunkestävyys |
60 g, siniaalto värähtely |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
60 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
1 A |
Kytkentäteho, maksimi |
30 W |
Kytkinosa |
bistabiilinen kosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
0,2 ms |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Reed -koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 12.45