BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Tuotekuvaus: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman diagnoosilähtöä |
/01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
10 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
(3) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(4) | |
ilman | Kiinteällä kaapelilla |
ST | liittimellä |
(5) | |
L | vasenkätinen saranaovi |
R | oikeankätinen saranaovi |
(6) |
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BNS 36-11Z-R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
kvasi-upotettu |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
66 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Oven sarana |
Oikea |
Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Note (Switching distance Sn) |
Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivinen toleranssialueella. |
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
7 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
17 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
30 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
13 mm |
Leveys |
88 mm |
Korkeus |
25 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
75 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
0,4 A |
Kytkentäteho, maksimi |
10 W |
Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
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
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
Ominaiskäyrä
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 15.30