BNS 36 AS
- Turvatunnistin
- Muovikotelo
- Ei mekaanista kulumista
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Piiloasennus mahdollinen
- Pitkä käyttöikä
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Tuotekuvaus: BNS 36 (1)-AS-(2) |
(1) | |
ilman | Kiinteällä kaapelilla 2 m |
STG | Kiinteä kaapeli liittimellä M12, vain 4-napainen |
STW | Kiinteä kaapeli liittimellä M12, kääntyvä 4-napainen |
(2) | |
L | Oven sarana vasen |
R | Oven sarana oikea |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.