BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Tuotekuvaus: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(2) | |
ilman | upotetuilla asennusrei'illä Ø 4,2 mm |
C | upotetut kierrereiät takana M4 |
- LED-malli
- erityisen helposti puhdistettava -takana upotetut kierrereiät
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
- Piiloasennus mahdollinen
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Bruttopaino |
1 160 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Upotetut kierrereiät takana |
Kyllä |
Integroitu näyttö, yleinen |
Kyllä |
Prerequisite evaluation unit |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
6 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
8 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
18 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
20 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
LiYY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
14,5 mm |
Leveys |
88 mm |
Korkeus |
27 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentävirta, maksimi |
0,01 A |
Kytkentäteho, maksimi |
0,24 W |
Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Muut, Reed-koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Koskettimen S21-S22 on oltava turvapiirissä. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
ECOLAB-todistus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.4.2024 9.55