BP 15
Tuotenumero:
101060163
BP 15
Tuotenumero:
101060163
- kestomuovikotelo
- N-napa merkattu vihreällä
- S-napa merkitty punaisella
- asennettavissa 18 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BP 15 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
15 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija |
22,5 mm |
Ohjainpään leveys |
12 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 11.54