BP 34
Tuotenumero:
101057553
BP 34
Tuotenumero:
101057553
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- kestomuovikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 25 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
BP 34 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
56 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija |
34 mm |
Ohjainpään leveys |
17 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
replacement part
151057553 BP34
- kestomuovikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 25 mm etäisyydelle raudasta
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 11.57