BPS 33
Tuotenumero:
101107771
BPS 33
Tuotenumero:
101107771
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BPS 33 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
26 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
88 mm |
Korkeus |
25 mm |
Syvyys |
13 mm |
Ohjainpään pituus |
88 mm |
Ohjainpään leveys |
25 mm |
Ohjainpään korkeus |
13 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 5.43