BPS 36-1
Tuotenumero:
101190052
BPS 36-1
Tuotenumero:
101190052
- Ohjainpää ja anturi asennustasolla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BPS 36-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
25 g |
Note |
Ohjainpää ja anturi asennustasolla |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ohjainpää ja anturi asennustasolla |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
88 mm |
Ohjainpään leveys |
25 mm |
Ohjainpään korkeus |
13 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 12.22