BS-B30-150-RVA
Tuotenumero:
153030653
BS-B30-150-RVA
Tuotenumero:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Sivusiirtovahti vipu jalometallirulla 30 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BS-B30-150-RVA |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
342 g |
Mekaaniset tiedot
Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Lenght of Castor |
160 mm |
Rullan halkaisija |
30 mm |
Varren pituus |
273 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 21.04