• Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Ei reagoi likaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Suuri liitinkotelo
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Muovikotelo
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Pieni runko
  • Moninkertainen koodaus
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • 8 Aktivointitasot
  • Muovikotelo
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Muovikotelo
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova 31 anturin sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
NEW
  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova 31 anturin sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Joustavat avaimet
  • Metallikotelo
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Pitkä käyttöikä
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Metallikotelo
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Metallikotelo
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Metallikotelo
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm